• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Große One-Touch-Stütze für Deckel B-580-0

Große One-Touch-Stütze für Deckel B-580-0
[Features]
· When the lid is opened, it is fixed by the operation of the stopper.
· The stopper is released if the lid is lifted a little while closing.
· Ideal for heavy weight.
· For right or left (this diagram photo shows the right).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-580-0-L
B-580-0-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für rechte Seite•Für linke Seite Produktcode

59.04 €

1 6 Arbeitstage Für linke Seite10516

59.04 €

1 6 Arbeitstage Für die rechte Seite12786

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Flache Vierkantgleitstange
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen Abbruch Hub Grundwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Zinkchromatiert Zulässige Last(N) 784 Länge L bei Verlängerung(mm) 351.5
Hub S(mm) 99

Technischer Support