• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugel-Laufrolle K-1143

Kugel-Laufrolle K-1143
  • Mengenrabatt
Machined product, and so can withstand heavy loads. Heavy items can also be rotated 360 with low friction coefficient at contact point mechanism.

(i)Hinweis

  • This product can only be used face-up.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-1143-16SN
K-1143-19S
K-1143-19SN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Zulässige Last
(N)
Aussen - D
(Ø)
Kugel-Ø SD
(Ø)
Produktcode

69.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Runde Schraube mit Außengewinde6862415.931455

72.58 €

1 6 Arbeitstage 10Flansch9806522.2331457

97.96 €

1 6 Arbeitstage 10Runde Schraube mit Außengewinde9804122.2331456

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Zulässige Last(N) 500.1 bis 5000 Grundwerkstoff Edelstahl-Platte
Kugelmaterial Rostfreier Lagerstahl

Technischer Support