Hersteller-Teilenummer: C-23-1-IRON
Marke: TAKIGEN
Preis: 1.88 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-23-1-IRON
Zuglast(N) | 78 | Gesamtbreite(mm) | 21.5 | Grundkorpus Gesamtlänge(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Korpusbreite(mm) | 11 | Werkstoff | Kaltgewalztes Stahlblech | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatiert |
Produktcode | 20040 |
Sie befinden sich auf der Seite für Halb-Druckknopfverschluss, C-23, die Teilenummer ist C-23-1-IRON.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-23-1-IRON.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften