Kunststoff Motorrad-Transportbehälter-Verriegelung, CP-819

Kunststoff Motorrad-Transportbehälter-Verriegelung, CP-819
[Features]
· Fastener developed for motorbike courier box lock.
· Locked with a key, so baggage is protected.
· Thanks to the auto-lock specifications, there is no possibility of forgetting the key (CP-819-AL) High security TVC cylinder used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-819-AL
CP-819-FL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verriegelungsmechanismus Produktcode

68.64 €

1 10 Arbeitstage Autom. Schloss24246

66.57 €

1 10 Arbeitstage Freie Schlossausführung23873

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 86 Gesamtbreite(mm) 50 Werkstoff Polyamid
Oberflächenbehandlung NA Schließrig Grau

Technischer Support