C-230 Einstellbarer Verschluss, Haken-Modell

C-230 Einstellbarer Verschluss, Haken-Modell
[Features]
· C-1230-1 / C-230-1 can adjust the amount of compression with a screwdriver.
· C-1230-2· C-230-2 has a built-in spring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-230-1
C-230-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigung Gesamtlänge
(mm)
Produktcode

14.04 €

1 6 Arbeitstage Armlänge, einstellbare Ausführung9720554

13.21 €

1 6 Arbeitstage Ausführung mit integrierter Feder8720556

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 392 Gesamtbreite(mm) 18 Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech
Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Technischer Support