Hersteller-Teilenummer: C-1546-3
Marke: TAKIGEN
Preis: 14.46 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1546-3
Zuglast(N) | 100 | Gesamtbreite(mm) | 45 | Grundkorpus Gesamtlänge(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Korpusbreite(mm) | 22 | Verriegelungsmechanismus | Verfügbar | Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech |
Oberflächenbehandlung | Federgehäuse, poliert | Produktcode | 23007 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Kugelrastenklemme mit Schloss C-1546, die Teilenummer ist C-1546-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1546-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften