• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl Befestiger Rotation C-1238-4

Edelstahl Befestiger Rotation C-1238-4
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C-1238-4

Marke: TAKIGEN

Preis: 18.02

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1238-4

Teilenummer
C-1238-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 196 Gesamtlänge(mm) 60 Gesamtbreite(mm) 38
Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Produktcode 20954

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Befestiger Rotation C-1238-4, die Teilenummer ist C-1238-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1238-4.

Technischer Support