Bügelverschluss mit Schlüsselloch C-141

Bügelverschluss mit Schlüsselloch C-141
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be locked using a padlock.
· Lock by rotating the padlock hole part 90°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-141

Teilenummer
C-141
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 147 Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 52.5 Korpusbreite(mm) 21
Bohrung für Vorhängeschloss Verfügbar Werkstoff Messingplatte Oberflächenbehandlung Verchromung
Produktcode 20429

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelverschluss mit Schlüsselloch C-141, die Teilenummer ist C-141.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-141.

Technischer Support