• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Quadratischer Stanzverschluss mit Schlüssel C-85

Quadratischer Stanzverschluss mit Schlüssel C-85

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C-85

Marke: TAKIGEN

Preis: 8.92

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-85

Teilenummer
C-85
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.92 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 29 Gesamtlänge(mm) 40 Gesamtbreite(mm) 41
Verriegelungsmechanismus Verfügbar Schlüssel Verfügbar Werkstoff Messingplatte
Oberflächenbehandlung Verchromung Produktcode 20327

Sie befinden sich auf der Seite für Quadratischer Stanzverschluss mit Schlüssel C-85, die Teilenummer ist C-85.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-85.

Technischer Support