Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-1537-A-1 |
C-1537-A-2 |
C-1537-A-3 |
C-1537-A-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zuglast (N) | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 298 (Bei 5 mm Anzugstoleranz) | 144.5 | 46 | 21735 | |
11.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 (Bei 4 mm Anzugstoleranz) | 94.5 | 33 | 21736 | ||
7.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 (Bei 3 mm Anzugstoleranz) | 65.2 | 22 | 21737 | ||
6.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 83 (Bei 3 mm Anzugstoleranz) | 53.5 | 18 | 21800 |
Loading...
Feder | Integriert | Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech (EN 1.4301 äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Federgehäuse, poliert |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zuglast(N)
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften