• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahlbefestigung Schnappschloss C-1240-T

Edelstahlbefestigung Schnappschloss C-1240-T
  • Mengenrabatt
[Features]
· The fitting can be tightened vertically on the mounting surface as a new mechanical component.
· Since its lever automatically locks, it is never detached by vibration. etc.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· The body side is compatible with the conventional C-1240 lock (but the bearing side has no compatibility).
· Lockable with padlock (C-1240-T-1)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1240-T-1
C-1240-T-2
C-1240-T-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zuglast
(N)
Korpusbreite
(mm)
Produktcode

16.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

22026.523981

16.51 €

1 6 Arbeitstage 1102524223

12.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10020.524224

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support