• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl Pedalverriegelung K-1900

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-1900-2
K-1900-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(Kn)
Höhe H1
(mm)
Höhe H2
(mm)
Produkt-CD

265.26 €

1 6 Arbeitstage 10140.01~220.001.9615012531531

280.83 €

1 10 Arbeitstage 10220.01~320.002.9421017031532

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Handwagensperre und -stopper Werkstoff Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Elektropoliert Montageabstand(mm) 85(100)85(100)

Technischer Support