• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pedalfeststellung K-910

Pedalfeststellung K-910
Securely grips the road surface with a constant force provided by a spring. Can be reliably operated since the lock pedal and the unlock pedal are independent or each other.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-910-1
K-910-2
K-910-3
K-910-4
K-910-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagesitz A×B oder A×B×C
(mm)
Montageabmessungen X×Y oder X×W×Z
(mm)
Höhe H1
(mm)
Höhe H2
(mm)
Produkt-CD

44.90 €

1 6 Arbeitstage 1082X11856X100908531748

44.97 €

1 6 Arbeitstage -82X11856X10097.592.531749

45.19 €

1 6 Arbeitstage -82X11856X10011110631750

52.10 €

1 6 Arbeitstage -120X12085(100)X85(100)14714231751

56.71 €

1 6 Arbeitstage -120X12085(100)X85(100)20720231752

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Handwagensperre und -stopper Werkstoff Gewalzte Stahlplatte
Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Technischer Support