Schließblech für FA-601, FA-601S

Schließblech für FA-601, FA-601S
[Features]
· Loosen and slide the plate screw to adjust the offset height.
· The part which contacts the latch is with a roller that rotates smoothly

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-601S-1
FA-601S-2
FA-601S-3
FA-601S-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Versatzhöhe
(mm)
Produktcode

47.37 €

1 10 Arbeitstage 4762-5~1060002

54.23 €

1 6 Arbeitstage 478220-4060003

58.36 €

1 10 Arbeitstage 478240-6560004

72.07 €

1 10 Arbeitstage 6612470~10060005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für die große Tür von vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Trockenlager usw. Ausführung Schließblech für FA-601 Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Gesamtbreite(mm) 87

Technischer Support