J-Griff A-11

J-Griff A-11
[Features]
· Stopper can be adjusted in the range of 17.5 to 36.5 mm.
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-11

Teilenummer
A-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.14 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kleine Türen eines Bedienfelds, Messgerät usw. Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Alkydharz-Einbrennlackierung Farbe Mattschwarz Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination
Gesamtlänge(mm) 95 Gesamtbreite(mm) 40 Volle Höhe(mm) 84.5
Zubehör Verschluss Produktcode 03974

Sie befinden sich auf der Seite für J-Griff A-11, die Teilenummer ist A-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-11.

Technischer Support