Außendichtungs-Griff A-462

Außendichtungs-Griff A-462
[Features]
· No caulking, etc. is required on the handle mounting part when the handle is attached to the outside of the packing.
· Install the handle outside the sealing area, and effectively use the space inside the cabinet.
· Large stroke (32 mm) can be obtained with a slim body.
· Even if the size of the housing changes, it is not necessary to change the length of the rod.
· For rod seat, the recommended hinge B-71-3 is compatible with installation.
· Panel drilling of the handle is also vertically symmetrical, so design of the housing can be done easily (no need to select door arbitrarily).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment. (A-462-1-1-TAK60).
· For right / for left / with keys / without keys

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-462-1-1L-TAK60
A-462-1-1R
A-462-1-1R-TAK60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eigenbetätigung Anzahl der Schlüssel Produktcode

96.08 €

1 10 Arbeitstage Für die linke SeiteTAK6004091

96.08 €

1 15 Arbeitstage Für die rechte Seite020003205

96.08 €

1 10 Arbeitstage Für die rechte SeiteTAK6004092

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt Zubehör Riegel
Gesamtlänge(mm) 205 Gesamtbreite(mm) 29 Volle Höhe(mm) 28

Technischer Support