Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-480-A-1 |
A-480-A-1-TAK60 |
A-480-A-2 |
A-480-A-2-TAK60 |
A-480-A-3-TAK60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Kompatible Plattendicke (mm) | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | R0220 | 2.3 | 190 | 48 | 00952 | ||
50.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 2.3 | 190 | 48 | 04047 | ||
53.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | R0220 | 2.3 | 160 | 40 | 01088 | ||
50.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | TAK60 | 2.3 | 160 | 40 | 04048 | ||
49.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | TAK60 | 3.2 | 142 | 32 | 04049 |
Loading...
Werkstoff | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung | Melamin-Alkydharz-Einbrennbeschichtung | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Zubehör | Riegel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Kompatible Plattendicke(mm)
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften