Hersteller-Teilenummer: A-290-2
Marke: TAKIGEN
Preis: 29.54 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-290-2
Anwendung | Großer Freiluftschrank | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Alkydharz-Einbrennbeschichtung | Farbe | Silber-Metallic | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination |
Anzahl der Schlüssel | 0900 | Gesamtlänge(mm) | 110 | Gesamtbreite(mm) | 50 |
Volle Höhe(mm) | 67 | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 7,5 | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube 1 Schlüssel |
Produktcode | 00587 | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Farb-Verriegelungsgriff A-290, die Teilenummer ist A-290-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-290-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften