Schlossgriff für Tor A-860N

Schlossgriff für Tor A-860N
[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it does not disfigure the appearance of the door.
· The mounting plate is smaller than conventional products.
· The protrusion from the door surface is a thin 17 mm.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-860N-1
A-860N-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüssel Produktcode

78.93 €

1 10 Arbeitstage T023003963

67.96 €

1 10 Arbeitstage Ohne Passfeder03964

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Fahrzeug mit Spezialausstattung, Rüttlerausrüstung, Heckklappenheber Grundkörperlänge(mm) 180 Korpusbreite(mm) 190
Werkstoff Korpus: Aluminium-Legierung (Aluminium-Druckguss (ADC))/ Handgriff: Zink-Legierung (ZDC)/ Montageplatte: rostfreier Stahl​ (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Galvanisierte Beschichtung Schließring Silber-Metallic
Ausführung Griffkörper

Technischer Support