Side-Lift-Ausführung, zur Flächenmontage, Cremorne-Bolzen, A-328

Side-Lift-Ausführung, zur Flächenmontage, Cremorne-Bolzen, A-328
[Features]
· Easy to install surface attachment type.
· Maintenance is very easy compared with digging type.
· Strong seal with upper and lower rods.
· It is thin with a height of about 45 mm from the mounting surface.
· For left or right opening use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-328-1-L
A-328-1-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eigenbetätigung Produktcode

71.38 €

1 30 Arbeitstage Für linke Öffnung03068

71.38 €

1 10 Arbeitstage Rechte Öffnung verwendet03069

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dichtschließende Tür, Unterkunft, großer Schrank, Slave-Schutztür elektromagnetische Wellen, zweiflügelige Tür Ausführung Griffkörper Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech
Oberflächenbehandlung Zinkchromatierte Beschichtung

Technischer Support