• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Verriegelungsgriff mit Kappe A-1148

Edelstahl-Verriegelungsgriff mit Kappe A-1148
[Features]
· Waterproof type (using packing).
· Equivalent to waterproof standard IPx5 (A-1148-1).
· Both left and right hand use (A-148-2)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1148-1
A-1148-1-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Eigenbetätigung Kompatible Plattendicke
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Passende Knöpfe Produktcode Hinweis

117.34 €

1 6 Arbeitstage Freiluftverteilertafeln, BedienfelderSchloss, HauptkörperHauptkorpus Edelstahlguss (EN 1.4301 äquiv.) /Kappe: Polyamid (PA)Hauptkorpus: ElektropoliertAusführung Links-/RechtskombinationBis zu 3,550A-1148-1-H01241Der Verschluss ist separat erhältlich

17.20 €

1 6 Arbeitstage A-148-1, A-1148-1Griff, SchlüsselEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Federgehäuse, poliert----00332-

Loading...

  1. 1

Technischer Support