Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-1820-1B |
FA-1820-2B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikation1 | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
321.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | Rohrdurchmesser: φ27,2 (t=3) | 60296 | ||
316.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | Rohrdurchmesser: φ21,7 (t=3) | 60297 |
Loading...
Anwendung | Spezial-Lkw, Container-Lkw, Kühl-/Tiefkühlgeräte usw. | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Edelstahlblech |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Geraute Oberfläche | Eigenbetätigung | Links/Rechts Kombination | Gesamtlänge(mm) | 340 |
Gesamtbreite(mm) | 155 | Volle Höhe(mm) | 41 | Hinweis | Griff und Stange nicht montiert Rohr separat erhältlich Kann mit Vorhängeschloss gesichert werden. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikation1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften