Hersteller-Teilenummer: FA-1619
Marke: TAKIGEN
Preis: 83.04 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-1619
Anwendung | Für mittlere/leichte große Tür von Heizgeräten, medizinischen Geräten, Prüfgeräten usw. | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Edelstahlplatte (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Haarlinie | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Zubehör | Schließblech |
Gesamtlänge(mm) | 240 | Gesamtbreite(mm) | 25 | Volle Höhe(mm) | 53 |
Produktcode | 60215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kantenverschluss / FA-1619, die Teilenummer ist FA-1619.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-1619.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften