• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserdichter Edelstahl-Hebelverschluss Griff mit Auslöser, A-1140-W

Wasserdichter Edelstahl-Hebelverschluss Griff mit Auslöser, A-1140-W
[Features]
· Includes new, easy to operate, reversible TAK60 key and dust-proof shutter as standard equipment.
· Trigger gripping and turning safety mechanism is incorporated.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Waterproof standard IP × 3 equivalent.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1140-W-1-1-TAK60
A-1140-W-1-2
A-1140-W-2-1-TAK60
A-1140-W-2-2
A-1140-W-3-1-TAK60
A-1140-W-3-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schlüssel Gesamtlänge
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Zubehör Produktcode

146.13 €

1 10 Arbeitstage TAK60152Bis zu 9,8Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel04140

112.64 €

1 10 Arbeitstage Ohne Schlüssel152Bis zu 9,8Große Mutter, Stellschraube01723

134.68 €

1 10 Arbeitstage TAK60120Bis zu 8,8Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel04141

110.72 €

1 10 Arbeitstage Ohne Schlüssel120Bis zu 8,8Große Mutter, Stellschraube01725

142.05 €

1 10 Arbeitstage TAK60102Bis zu 8,8Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel04142

105.94 €

1 10 Arbeitstage Ohne Schlüssel102Bis zu 8,8Große Mutter, Stellschraube01727

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Freiluftschrank, Schalttafel Ausführung Griffkörper Werkstoff Edelstahlstange (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Spiegelpolierte Oberfläche Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Gesamtbreite(mm) 60
Volle Höhe(mm) 57.5 Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Technischer Support