Edelstahl Lukenklemme A-1325

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1325-1
A-1325-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation1 Produktcode

158.64 €

1 10 Arbeitstage Verschluss Länge L: 94 mm02091

151.46 €

1 10 Arbeitstage Verschluss Länge L: 54 mm02092

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Luke für Schiff Ausführung Griffkörper Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Spiegelpolierte Oberfläche Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Gesamtbreite(mm) 68
Volle Höhe(mm) 141 Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 4 Zubehör Verschluss

Technischer Support