Hersteller-Teilenummer: A-1093-2
Marke: TAKIGEN
Preis: 37.08 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-1093-2
Anwendung | Verteilertafel, Leistungsschalterfeld | Ausführung | Schloss, Hauptkörper | Werkstoff | Kaltgewalzte Edelstahlplatte (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Haarlinie | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Gesamtlänge(mm) | 43.5 |
Gesamtbreite(mm) | 31 | Volle Höhe(mm) | 32 | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube |
Passende Knöpfe | 0061-H, 0062-H | Produktcode | 00993 | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Verriegelungsgriff A-1093, die Teilenummer ist A-1093-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1093-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften