Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1138-1-1 |
A-1138-1-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
160.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2002 | 00994 | ||
142.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Schlüssel | 00995 |
Loading...
Anwendung | Schrank, Schalttafel | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Edelstahlplatte (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Haarlinie | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Gesamtlänge(mm) | 155 |
Gesamtbreite(mm) | 40 | Volle Höhe(mm) | 86 | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften