Hersteller-Teilenummer: A-1149-2
Marke: TAKIGEN
Preis: 88.79 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-1149-2
Anwendung | Dicke Türstahlplatte | Ausführung | Schloss, Hauptkörper | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Kugelgestrahlt | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 14 |
Außendurchmesser(mm) | 30 | Passende Knöpfe | 0061-H, 0062-H | Produktcode | 02086 |
Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Edelstahl-Sicherheitsgriff für dicke Türen, A-1149-2, die Teilenummer ist A-1149-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1149-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften