Hersteller-Teilenummer: C-1386
Marke: TAKIGEN
Preis: 40.52 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1386
Anwendung | Deckel für die Befestigung an Fahrzeug, Schiff usw. | Ausführung | Grundkorpus | Werkstoff | Edelstahl-Gusseisen (Engineering 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Federgehäuse, poliert | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 3 | Gesamtlänge(mm) | 60 |
Produktcode | 22923 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Schlossfalle mit Befestiger C-1386, die Teilenummer ist C-1386.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1386.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften