Hersteller-Teilenummer: A-1464-C-1-1-TAK60
Marke: TAKIGEN
Preis: 122.22 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-1464-C-1-1-TAK60
Werkstoff | Edelstahlguss | Oberflächenbehandlung | Haarlinie | Anzahl der Schlüssel | TAK60 |
---|---|---|---|---|---|
Kompatible Plattendicke(mm) | 3.2 | Zubehör | Riegel | Gesamtlänge(mm) | 143 |
Gesamtbreite(mm) | 36 | Volle Höhe(mm) | 35 | Produktcode | 04152 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Dünnen, flacher Schwenkhebel A-1464-C, die Teilenummer ist A-1464-C-1-1-TAK60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1464-C-1-1-TAK60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften