Edelstahl-Verriegelungsgriff mit versiegelter Schraube A-1146-2

Edelstahl-Verriegelungsgriff mit versiegelter Schraube A-1146-2
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1146-2

Teilenummer
A-1146-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

51.49 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Kugelgestrahlt Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 1
Außendurchmesser(mm) 27 Zubehör Große Mutter, Stellschraube Passende Knöpfe A-121-H
Produktcode 00741 Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Verriegelungsgriff mit versiegelter Schraube A-1146-2, die Teilenummer ist A-1146-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1146-2.

Technischer Support