Hersteller-Teilenummer: A-1147-3
Marke: TAKIGEN
Preis: 61.78 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-1147-3
Anwendung | Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Schloss, Hauptkörper | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Kugelgestrahlt | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 1,8 |
Außendurchmesser(mm) | 30 | Passende Knöpfe | 0061-H, 0062-H | Produktcode | 00929 |
Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Verriegelungsgriff mit versiegelter Schraube A-1147-3, die Teilenummer ist A-1147-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1147-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften