Edelstahl Flachgriff A-1230-A

Edelstahl Flachgriff A-1230-A
[Features]
· Galling prevention type stopper is standard equipment.
· Left and right hand dual use (exchange left and right as you turn the stopper over), panel drilling dimensions are the same as A-240

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1230-A-1-1
A-1230-A-2-1
A-1230-A-3-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatible Plattendicke
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

153.85 €

1 10 Arbeitstage 2.5142323003012

139.48 €

1 10 Arbeitstage 21173032.503014

134.68 €

1 10 Arbeitstage 2842832.503016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahlguss (rostfrei) Oberflächenbehandlung Gebürstet Anzahl der Schlüssel 0200
Zubehör Riegel

Technischer Support