Edelstahl Flachgriff A-1240-B

Edelstahl Flachgriff A-1240-B
[Features]
· Galling prevention type stopper is standard equipment.
· The lock comes standard with TAK60, a new kind reversible key with an easy to use dust-proof shutter.
· Fully curved for a soft design.
· Panel drilling dimensions are the same as A-240.
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the stopper over)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1240-B-1-1
A-1240-B-2-1
A-1240-B-3-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKompatible Plattendicke
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

139.48 €

1 6 Arbeitstage 102.51423225.201728

110.72 €

1 10 Arbeitstage 1021173019.501570

105.94 €

1 10 Arbeitstage 102842819.501730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahlguss (rostfrei) Oberflächenbehandlung Gebürstet Anzahl der Schlüssel 0050
Zubehör Riegel

Technischer Support