Sicheres Edelstahl-Handgriff für die Luftdichtheit, FA-1605

Sicheres Edelstahl-Handgriff für die Luftdichtheit, FA-1605
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· There is a safety mechanism that can be operated by an internal safety push bar from the inside of the cabinet, even when it is locked with a padlock.
· Key pin and padlock (C-555), and Chief padlock (C-555) can be used together

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-1605
FA-1605S-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Produktcode

144.27 €

1 10 Arbeitstage Griffkörper60249

111.84 €

1 10 Arbeitstage Schließblech60250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für die mittlere Tür von vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Arzneimittellager, Schiffen usw. Werkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Geraute Oberfläche

Technischer Support