Kleine Edelstahl-Handgriffe für die Luftdichtheit FA-1728

Kleine Edelstahl-Handgriffe für die Luftdichtheit FA-1728

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FA-1728

Marke: TAKIGEN

Preis: 115.51

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-1728

Teilenummer
FA-1728
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

115.51 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für die kleine Tür von kleinen vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Küchenausrüstung, medizinischen Geräten Ausführung Griffkörper Werkstoff Edelstahlguss
Oberflächenbehandlung Sandgestrahlt Gesamtlänge(mm) 192 Gesamtbreite(mm) 53
Volle Höhe(mm) 47.5 Produktcode 60355 Hinweis Die Schließblech ist separat erhältlich.

Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Edelstahl-Handgriffe für die Luftdichtheit FA-1728, die Teilenummer ist FA-1728.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-1728.

Technischer Support