• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kleine Edelstahl Verriegelung mit blockierendem Drehhandgriff für Luftdichtheit FA-1729

Kleine Edelstahl Verriegelung mit blockierendem Drehhandgriff für Luftdichtheit FA-1729
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· This has a compact, yet tough structure, and it is adapted to opening and closing doors in intense situations.
· It is easy to use, functional and has a beautiful design.
· It features one-touch opening and closing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-1729-L
FA-1729-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Produktcode

95.39 €

1 6 Arbeitstage Griff, Hauptkorpus (L)60697

95.39 €

1 6 Arbeitstage Griff, Hauptkorpus (R)60703

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für die Tür von Kühl-/Tiefkühlgeräten, Küchengeräten und medizinischen Geräten Werkstoff Edelstahlguss (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Elektropoliert
Gesamtlänge(mm) 87.5 Gesamtbreite(mm) 53 Volle Höhe(mm) 72

Technischer Support