Edelstahl Oberflächenanbindung, Verriegelungsgriff, A-1347

Edelstahl Oberflächenanbindung, Verriegelungsgriff, A-1347

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A-1347

Marke: TAKIGEN

Preis: 83.04

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1347

Teilenummer
A-1347
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

83.04 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Elektropoliert Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 3,2
Außendurchmesser(mm) 30 Passende Knöpfe 0061-H, 0062-H Produktcode 01971
Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Oberflächenanbindung, Verriegelungsgriff, A-1347, die Teilenummer ist A-1347.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1347.

Technischer Support