• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelter Verriegelungsgriff A-866-1L

Doppelter Verriegelungsgriff A-866-1L

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A-866-1L

Marke: TAKIGEN

Preis: 35.03

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-866-1L

Teilenummer
A-866-1L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.03 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Spezial-Lkw, Baumaschine usw., One-Touch-Tür Grundkörperlänge(mm) 95 Korpusbreite(mm) 120
Werkstoff Handgriff: Aluminium-Legierung (Aluminium-Druckguss (ADC))/ Verschluss: Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Handgriff: Einbrennlackierung (Silbermetallic)/ Verschluss: Chromatierung verzinkt (MFZn-C) Ausführung Griffkörper
Spezifikationen Innenriff Produktcode 03490

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelter Verriegelungsgriff A-866-1L, die Teilenummer ist A-866-1L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-866-1L.

Technischer Support