Auto-Return-Griff mit Auslöser A-505

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-505-L
A-505-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eigenbetätigung Produktcode

87.16 €

1 10 Arbeitstage Für Öffnung links01194

87.16 €

1 10 Arbeitstage Verwendete Öffnung rechts01195

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Ausrüstung für Spezial-Lkws, Baumschinen, Container, Rüttler Ausführung Griffkörper Werkstoff Montagesockel: Edelstahlplatte (EN 1.4301 äquiv.) /Griff: Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Handgriff: Verchromt (MZCr) Anzahl der Schlüssel R0220 Gesamtlänge(mm) 200
Gesamtbreite(mm) 200 Volle Höhe(mm) 99.5 Zubehör 2 Schlüssel, Schraube zum Verhindern des Lösens der großen Mutter

Technischer Support