• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff-Schwenkhebel AP-483

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-483-1-1-TAK60
AP-483-2-1-TAK60
AP-483-3-1-TAK60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

23.33 €

1 10 Arbeitstage 146374204082

19.25 €

1 6 Arbeitstage 124323704083

16.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

91314104084

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyamid Farbe Schwarz Anzahl der Schlüssel TAK60
Kompatible Plattendicke(mm) 2.3 Zubehör Riegel

Technischer Support