Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-408
Werkstoff | Zinklegierung | Oberflächenbehandlung | Verchromung | Zubehör | Schließblech |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 89 | Gesamtbreite(mm) | 38 | Volle Höhe(mm) | 109 |
Produktcode | 01124 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klappgriff A-408, die Teilenummer ist A-408.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-408.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften