• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriff mit Rücken 2-Modell A-16

Handgriff mit Rücken 2-Modell A-16
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Beidhändiger Typ. [Merkmale] für Verteilerschränke, Schalttafeln usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-16-1
A-16-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

11.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

933445.500065

9.38 €

1 6 Arbeitstage 743041.500066

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Verchromt (MZCr) Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 2,5 Zubehör Große Mutter, Stellschraube
Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Technischer Support