Hersteller-Teilenummer: A-201-A-1
Marke: TAKIGEN
Preis: 22.69 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Kompatible Plattendicke: 0–8 mm
Produktcode: 03179
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-201-A-1
Anwendung | Kleine Tür, dichtschließende Tür | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Eigenbetätigung | Links/Rechts Kombination | Zubehör | Spezieller Verschluss, Mutter | Gesamtlänge(mm) | 119 |
Gesamtbreite(mm) | 36 | Volle Höhe(mm) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hebegriff A-201-A, die Teilenummer ist A-201-A-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-201-A-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatible Plattendicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A-201-A-2 |
A-201-A-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kompatible Plattendicke (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|
24.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20–28 | 03180 | ||
25.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30~38 | 03181 |