Rollenarretierung Griff FA-840

Rollenarretierung Griff FA-840

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FA-840-L

Marke: TAKIGEN

Preis: 119.11

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Ausführung: Grundkorpus

Eigenbetätigung: Für linke Seiten

Gesamtlänge: 220 mm

Gesamtbreite: 90 mm

Volle Höhe: 156 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-840-L

Teilenummer
FA-840-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Eigenbetätigung Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

119.11 €

1 6 Arbeitstage GrundkorpusFür linke Seiten2209015660094

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Türabdichtung einer Anti-Lärm-Tür usw. Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenarretierung Griff FA-840, die Teilenummer ist FA-840-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-840-L.

Produktvarianten

Teilenummer
FA-840-R
FA-840S-1
FA-840S-2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Eigenbetätigung Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

119.11 €

1 6 Arbeitstage GrundkorpusFür rechte Seiten2209015660095

21.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Versenktes SchließblechGemeinsam mit Links/Rechts115503260098

16.93 €

1 6 Arbeitstage EinschubschließblechGemeinsam mit Links/Rechts78252560099

Technischer Support