Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-120-2 |
A-120-2-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anwendung | Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Eigenbetätigung | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Außendurchmesser (mm) | Passende Knöpfe | Produktcode | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Kleine Verteilertafel, Bedienfeld | Schloss, Hauptkörper | Zinklegierung (ZDC) | Verchromt (MZCr) | Ausführung Links-/Rechtskombination | - | - | - | Bis zu 8 | 28 | A-120-2-H | 00258 | Der Verschluss ist separat erhältlich | ||
3.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | A-120-2 | Griff, Schlüssel | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) | Verchromt (MFCr) | - | 90 | 3 | 50 | - | - | - | 00259 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Ausführung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Eigenbetätigung
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Kompatible Plattendicke(mm)
Außendurchmesser(mm)
Passende Knöpfe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften