Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-146-1
Anwendung | Freiluftschalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Schloss, Hauptkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 1 |
Außendurchmesser(mm) | 30 | Passende Knöpfe | A-121-H | Produktcode | 00328 |
Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsgriff A-146, die Teilenummer ist A-146-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-146-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften