• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Versiegelung des Griffs mit Schloss FA-927

Versiegelung des Griffs mit Schloss FA-927

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FA-927

Marke: TAKIGEN

Preis: 45.32

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-927

Teilenummer
FA-927
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.32 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kühl-/Tiefkühlgeräte, Spezial-Lkw Ausführung Griffkörper Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech (EN 1.0330 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Zubehör Schließblech Gesamtlänge(mm) 221
Gesamtbreite(mm) 46 Volle Höhe(mm) 26 Produktcode 60186

Sie befinden sich auf der Seite für Versiegelung des Griffs mit Schloss FA-927, die Teilenummer ist FA-927.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-927.

Technischer Support