Hersteller-Teilenummer: FA-935
Marke: TAKIGEN
Preis: 71.66 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-935
Anwendung | Für mittlere/leichte große Tür von Küchenausrüstung, medizinischen Geräten, Prüfgeräten usw. | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Anzahl der Schlüssel | 0200 | Zubehör | Kunststoffkappe, 2 Schlüssel, Schließblech |
Gesamtlänge(mm) | 200 | Gesamtbreite(mm) | 30 | Volle Höhe(mm) | 52 |
Produktcode | 60333 |
Sie befinden sich auf der Seite für One-Touch-Eckgriff FA-935, die Teilenummer ist FA-935.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-935.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften