Hersteller-Teilenummer: A-494-12-TAK60
Marke: TAKIGEN
Preis: 77.56 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-494-12-TAK60
Werkstoff | Zinklegierung | Oberflächenbehandlung | Satiniert vernickelt | Anzahl der Schlüssel | TAK60 |
---|---|---|---|---|---|
Kompatible Plattendicke(mm) | 3 | Zubehör | Riegel | Gesamtlänge(mm) | 160 |
Gesamtbreite(mm) | 40 | Volle Höhe(mm) | 27.2 | Produktcode | 04117 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Flachgriff mit erzwungener Auslassfunktion, A-494-12, die Teilenummer ist A-494-12-TAK60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-494-12-TAK60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften